VISU+ 2 RT 2048 AD - Software de visualización
1071810

Licencia runtime para Visu+ inclusive la función de dispatcher de alarma con la limitación de 2048 bytes para los datos E/S y variables en el scripting.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Protección de acceso con gestión de usuarios
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables
Acoplamiento de mando con OPC