MR 1024/1
-
Software de visualización
2403495
Dongle USB para una licencia runtime Movicon™ 11 incluido 1 WebClient con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 1024 Bytes.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Scripts en VBA e IL elaborables
Imágenes de procesos totalmente escalables para el uso de un diseño en diferentes aparatos y tamaños de pantalla
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Protección de acceso con gestión de usuarios