Los potentes autómatas compactos de clase 400 del tipo S-MAX se pueden utilizar en cualquier lugar donde se requiera un alto rendimiento para aplicaciones complejas. Todos los controladores S-MAX están integrados óptimamente en el sistema PROFINET. Debido a su gran rendimiento este autómata compacto puede procesar una gran cantidad de datos de automatización a gran velocidad.
S-MAX 400 CE PN
-
Sistema de control
2700706
Potente combinación de plataforma PC y PLC con maestro de bus de campo INTERBUS, sin display, Windows CE.NET y PROFINET con procesador Celeron M de 800 MHz
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sistema de archivos flash
Maestro de bus de campo de valor integral (8192 puntos de E/S)
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Servidor FTP
Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)
Interfaz Ethernet integrada
Controlador PROFINET integrado y dispositivo PROFINET
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.