CHARX control integrated combina todas las funciones para controlar y supervisar su estación de recarga de 19". El módulo de control gestiona hasta cinco módulos de potencia de 30 kW para carga DC rápida hasta 150 kW. Simplifica el diseño, la instalación y el mantenimiento de su estación de carga, ya que combina todos los componentes necesarios, como el control de carga, la supervisión del aislamiento, el contactor de alimentación, el fusible, la fuente de alimentación auxiliar de 24 V y muchos otros componentes.
CHARX CONTROL-M2/150KW
-
Sistema de control de carga DC
1311433
CHARX control integrated, Unidad de control de potencia para el montaje de estaciones de recarga DC, Montaje en rack de 19", entrada: 0 V DC...1000 V DC, salida: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Canales de potencia DC | |
| Número de canales de entrada DC | 5 |
| Rango de tensión de entrada | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| Corriente de entrada | máx. 150 A DC (por canal) |
| Digital | |
| Número de entradas digitales | 4 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Denominación Entrada | Libre asignación |
| Rango de tensión de entrada | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Rango de tensión de entrada | -0,5 V DC ... 5 V DC (Señal "0") |
| Rango de tensión de entrada | 15 V DC ... 30 V DC (Señal "1") |
| Tiempo de reacción típico | min. 3 ms |
| Longitud del cable | máx. 30 m |
| Digital | |
| Número de entradas digitales | 2 |
| Denominación Entrada | Canales de desconexión de emergencia |
| Rango de tensión de entrada | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Rango de tensión de entrada | -0,5 V DC ... 5 V DC (Señal "0") |
| Rango de tensión de entrada | 15 V DC ... 30 V DC (Señal "1") |
| Tiempo de reacción típico | min. 3 ms |
| Rango de tensión de entrada | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Corriente de entrada | 3x 6 A |
| Estructura de la red | Red en estrella (TN-S, TT) |
| Interfaz de carga | |
| Estándar de carga | CCS tipo 2 |
| Gama de tensión de salida | 0 V DC ... 1000 V DC |
| Rango de corriente de salida | 0 A DC ... 500 A DC |
| Corriente de salida | 250 A |
| Potencia nominal | 150 kW (DC) |
| Digital | |
| Denominación Salida | Libre asignación |
| Número salidas | 4 |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | máx. 500 mA |
| Alimentación de periferia externa | |
| Número salidas | 8 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Potencia nominal | máx. 216 W |
| Alimentación de periferia externa | |
| Número salidas | 6 |
| Tensión de salida | 230 V AC |
| Potencia nominal | máx. 1150 W |
| DC Input + | |
| Denominación | DC Input + |
| Posición | X2 |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por palanca articulada T-LOX |
| rígido | 10 mm² ... 50 mm² |
| flexible | 16 mm² ... 50 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 10 mm² ... 50 mm² |
| rígido (AWG) | 8 ... 1 (Cu) |
| Longitud de pelado | 20 mm (rígido/flexible) |
| 8 mm (Puntera) | |
| Tensión de alimentación AC | |
| Denominación | Tensión de alimentación AC |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 8 |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Potencia de salida DC | |
| Denominación | Potencia de salida DC |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por palanca articulada T-LOX |
| rígido | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexible | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 25 mm² ... 95 mm² |
| Longitud de pelado | 25 mm |
| Equipos periféricos | |
| Denominación | Equipos periféricos |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rígido (AWG) | 26 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Ventiladores externos | |
| Denominación | Ventiladores externos |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Longitud a desaislar 8 mm) |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Longitud a desaislar 8 mm) |
| rígido (AWG) | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM, GPRS, EDGE, HSPA+ B1, HSPA+ B3, HSPA+ B7, LTE B1, LTE B3, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28A |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra SMA |
| Impedancia | 50 Ω |
| Tarjeta SIM (1,8 V/3 V Mini SIM) | 1 |
| Interfaz SIM | 1,8 V / 3 V Mini SIM |
| GPRS | Clase 12, Clase B |
| EDGE | Multislot Clase 10 |
| LTE | CAT1, CAT4 |
| Potencia de emisión de radiotelefonía | |
| 2G (E-GSM900/DCS1800) | 2,24 W |
| 3G (B1, B3, B8) | 0,316 W |
| 4G (B1, B3, B7, B8, B20, B28A) | 0,316 W |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Física de transmisión | Por cable |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| CAN-Bus | |
| Interfaz | Bus CAN |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Protocolos soportados | CAN 2.0B |
| Bloqueo | Ganchos de fijación |
| Física de transmisión | Por cable |
| Topología | Línea (conexión Daisy Chain) |
| Velocidad de transmisión | 125 kBit/s |
| RS-485 | |
| Interfaz | RS-485 serie |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| Física de transmisión | Por cable |
| Memoria de parametrización | min. 4 MByte (En función del medio de almacenamiento) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 1 MByte (Instrucciones 86 K (IL)) |
| Memoria de datos | 1 MByte |
| Memoria de datos remanentes | 48 kbyte(s) (NVRAM) |
| Número de las tareas de control | 8 |
| Velocidad de procesamiento | 1,3 ms (Instrucciones de 1 K mezcladas) |
| 90 µs (Instrucciones de 1 K BIT) | |
| Sistemas de mando de carga | |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta de ingeniería | PC Worx |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Familia de productos | CHARX control integrated |
| Modo operativo | Stand-Alone |
| Cliente | |
| Servidor | |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Ventiladores internos | sí |
| Dirección de la corriente de aire | de delante hacia atrás |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I |
| Grado de polución | 2 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 483 mm |
| Altura | 134 mm |
| Profundidad | 598 mm |
| Unidad rack | 3 HE |
| Tipo de montaje | Montaje en rack de 19" |
| Material carcasa | Aleación de Zn-Al |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| Nivel de ruido | < 67 dB (1 m) |
| Categoría de sobretensión | |
| IEC 60664-1 | II |
| Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales. | |
| Denominación de norma | Sistemas de carga conductivos para vehículos eléctricos; parte 1: Requisitos generales |
| Normas/disposiciones | IEC 61851-1 |
| Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 23: Estación de carga en corriente continua para vehículos eléctricos. | |
| Denominación de norma | Sistemas de carga conductivos para vehículos eléctricos, parte 23: dispositivos de alimentación de corriente continua para vehículos eléctricos |
| Normas/disposiciones | IEC 61851-23 |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Código de artículo | 1311433 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | CMERZE |
| GTIN | 4063151562816 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14.000 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13.000 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fe9b2214-13dd-464a-8edc-0c8f80a07697 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 377,43 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CHARX AC-DIS/150KW - Módulo distribuidor AC 1342893
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1296467
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - Cable de carga DC 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Cable de carga DC 1107339
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena 2702273
-
EV-RFID-ELT-PCB - Dispositivo RFID 1309772
-
PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Dispositivo RFID 1309687
-
WP 6185-WHPS - Panel web 1290807
-
RIF-1-BPT/2X21 - Zócalo de relé 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Equipo de medición 1269236
Sus ventajas
Eficiencia y ahorro de espacio, ya que todas las funciones están agrupadas en un equipo altamente integrado
Instalación y mantenimiento rápidos gracias al estándar de 19" y a la conexión rápida push-in
Cumplimiento de las normas europeas de seguridad y CEM según EN 61000
Flexibilidad de uso gracias a la libre programación del control de carga según IEC 61131
Sencilla integración en el sistema y acceso remoto gracias al gran número de interfaces
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia