Toma de carga de infraestructuras con tapa protectora para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2. Para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3S-3AC32A-0,3M6,0E00-SET
-
Toma de carga para infraestructuras
1179348
CHARX connect, Tipo 2, Montaje en pared trasera, Con tapa de protección cuadrada, Con junta para la boca de salida, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, ¡IMPORTANTE! Esta variante de artículo no contiene ningún actuador de bloqueo.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001