UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
-
Set de carcasa
1456975
Caja de perfil (PA), clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, medida en carril DIN: anchura: 63,8 mm, altura: 92,3 mm, profundidad: 39,45 mm, incl. 2 elementos laterales (PA), color: negro (9005), para placas de circuito impreso con anchura: 72 mm, longitud: 60 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 2950 mm2