El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Set de carcasa
2202529

DEV-KIT EH 45 FLAT: incluye 1 carcasa EH 45 FLAT y bornes para tarjeta (MKDS ... 5,08), suministrados en piezas individuales

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Carcasa plana en la anchura de 45 mm
Bornas para placa de circuito impreso en paso de 5,08 mm, sección de cable de 2,5 mm²
Pletina de trama perforada opcional para el soldado manual de elementos constructivos THT