BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6
-
Set de carcasa
1456985
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, para el montaje sobre carril DIN, con tapa basculante transparente, color: negro (Similar RAL 9005), anchura: 71,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 60,7 mm, superficie de la placa de circuito impreso: 5300 mm2