El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ID-S-S 868-H - Sensor
1579807

Sensor CET214t de eologix sensor technology GmbH. Sensor inalámbrico de temperatura y hielo para aerogeneradores, autoadhesivo, para el montaje en la pala del rotor, la torre o la góndola. Comunicación con el radiorreceptor ID-S-RT 868 a través de la banda de frecuencia de 868 MHz.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Registro y transmisión de los datos de medición de forma inalámbrica
Detección de hielo mediante medición de la impedancia
Medición de la temperatura mediante circuito integrado
Diseño flexible
Fijación sencilla
Funcionamiento autónomo gracias a la célula solar integrada