El sensor de presión capta la presión de funcionamiento de medios líquidos o gaseosos en un rango de -1 a 10 bar. La célula de medida de cerámica con alta resistencia a la sobrecarga está diseñada para más de 100 millones de maniobras y permite una elevada precisión de los puntos de conmutación. El presostato ofrece la posibilidad de utilizar los puntos de conmutación ajustados a través de dos salidas de conexión o leer todos los datos de proceso a través de la interfaz de enlace de entrada/salida.
PSK APS7004IOL
-
Sensor de presión
2700710
Presostato con indicador, conexión de proceso G1/4 I, IO comunicación Link
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Rango de medición: -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)
Conexión de proceso: G1/4 I
Protec. contra invers. polaridad, resistente a sobrecarga
Comunicación IO-Link
Célula de medición de cerámica resistente a altas sobrecargas para más de 100 millones de conmutaciones
Parametrización, diagnóstico y supervisión de procesos mediante enlace IO
Función programable
Indicador alfanumérico de 4 dígitos