El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PML-P100 (D50)R - Señal de prohibición
1014225

Señal de prohibición, Rollo, rojo/blanco, rotulado, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, diámetro: 50 mm, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 50 mm, anchura del campo de texto: 50 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los letreros de prohibición PML-P ... preimpresos en color sin símbolo permiten la creación personalizada de indicaciones de prohibición
La etiqueta está compuesta por una lámina de PVC blanda y muy flexible que se adapta a superficies irregulares
Las señales de prohibición cumplen la norma internacional según ISO 7010
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores PLM-P ... de forma personalizada según sus indicaciones