PML-P100 (D100)R CUS - Señal de prohibición
1014228

Señal de prohibición, Rollo, disponible: por líneas, rojo (RAL 3001), rotulado según las indicaciones del cliente: Barra diagonal, clase de montaje: pegado, diámetro: 100 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 100 mm

Detalles de producto








Productos compatibles