UCT-EM (7X10) CUS
-
Rótulo para encajar
0830766
Rótulo para encajar, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 7 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de aparatos UniCard para encajar para Serie E Axioline.
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo