US-EMT (31X12,5) YE
-
Rótulo insertable
0803849
Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens ET 200SP, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 31 mm