PMLP (90X38)
-
Rótulo insertable
0830979
Rótulo insertable, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El marcador se pueden marcar de manera sencilla y rápida con BLUEMARK CLED
El índice de señalización de instalación PMP (90 x 38) se encuentra en una matriz
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa