EMT (EX15)R CUS
-
Rótulo insertable
0830395
Rótulo insertable, Para la rotulación de soportes de rotulación de Phoenix Contact CARRIER/L-EMP, Rollo, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, altura del campo de texto: 50000 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (EX15)R, rótulo insertable blanco para el marcado de soportes de rotulación CARRIER/L-EMP
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (EX15)R se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación CARRIER/L-EMP
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones