EMT (9,8X38,2)R TQ
-
Rótulo insertable
0803893
Rótulo insertable, para el marcado de sistemas de control de Silo y Murrelektronik, Rollo, turquesa pastel (6034), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 9,8 mm, anchura del campo de texto: 38,2 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (9,8x38,2)R TQ, rótulo insertable turquesa, para el marcado de sistemas de control de Silo y Murrelektronik
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (9,8x38,2)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción de los sistemas de control de Silo y Murrelektronik
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones