EMT (62X46)R CUS
-
Rótulo insertable
0830253
Rótulo insertable, Para la rotulación de módulos Inline de Phoenix Contact, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 46 mm, anchura del campo de texto: 62 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (62x46)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de módulos Inline de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (62x46)R se adapten de forma óptima a los módulos Inline de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones