El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EMT (62X46)R - Rótulo insertable
0800059

Rótulo insertable, Para la rotulación de módulos Inline de Phoenix Contact, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 46 mm, anchura del campo de texto: 62 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

EMT (62x46)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de módulos Inline de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (62x46)R se adapten de forma óptima a los módulos Inline de Phoenix Contact
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones