EMT (60X15)R - Rótulo insertable
0801846

Rótulo insertable, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 60 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

EMT (60x15)R, rótulo insertable blanco, para soporte para marcador de cables KMK ...(60x15)
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (60x15)R se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación KMK ...(60x15)
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones