EMT (60X10)R
-
Rótulo insertable
0804288
Rótulo insertable, para soportes de rotulación de regleteros de bornas UBE/D (60x10), Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (60x10)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de soportes de rotulación de regleteros de bornas UBE/D (60x10)
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (60x10)R se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación de regleteros de bornas UBE/D (60x10)
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones