EMT (44X7)R - Rótulo insertable
0819275

Rótulo insertable, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 16 ... 35 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 7 mm, anchura del campo de texto: 44 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Tiras de rotulación para soportes de rotulación de regleteros de bornas KLM-A
Debido a su contorno especial, los rótulos insertables EMT (44x7)R permanecen de forma segura en el soporte después de insertarlos
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones