EMT (40X17)R CUS - Rótulo insertable
0824385

Rótulo insertable, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 16 ... 35 mm, clase de montaje: insertar, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcadores de cables de plástico para KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) y KMK UV (40x17)
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (40x17)R se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación KMK ...(40x17)
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones