El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EMT (40X17)R - Rótulo insertable
0817293

Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 16 ... 35 mm, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 2300, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcadores de cables de plástico para KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) y KMK UV (40x17)
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (40x17)R se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación KMK ...(40x17)
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones
Etiqueta de marcado para soportes de rotulación de regleteros de bornas UBE/D