EMT (35X46)R CUS
-
Rótulo insertable
0830393
Rótulo insertable, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 46 mm, anchura del campo de texto: 35 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (35x46)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (35x46)R se adapten de forma óptima a la serie Axioline F de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones