EMT (35X28)R YE CUS - Rótulo insertable
0830392

Rótulo insertable, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 28 mm, anchura del campo de texto: 35 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

EMT (35x28)R YE, rótulo insertable amarillo, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (35x28)R se adapten de forma óptima a la serie Axioline F de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones