EMT (31X12,5)R YE CUS - Rótulo insertable
0802765

Rótulo insertable, para el marcado de sistemas de control de Siemens ET 200SP, Rollo, disponible: por líneas, yellow (RAL 1018), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 31 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

EMT (31x12,5)R YE es un rótulo insertable amarillo para el marcado de sistemas de control de Siemens ET 200SP
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (31x12,5)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones