EMT (31X12,5)R YE
-
Rótulo insertable
0802764
Rótulo insertable, para el marcado de sistemas de control de Siemens ET 200SP, Rollo, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 31 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (31x12,5)R YE es un rótulo insertable amarillo para el marcado de sistemas de control de Siemens ET 200SP
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (31x12,5)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones