EMT (31X12,5)R GY CUS
-
Rótulo insertable
0830390
Rótulo insertable, Rollo, disponible: por líneas, gris, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 31 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (31x12,5)R GY es un rótulo insertable gris para el marcado de sistemas de control de Siemens ET 200SP
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (31x12,5)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones