EMT (31X12,5)R GY - Rótulo insertable
0801612

Rótulo insertable, para el marcado de sistemas de control de Siemens ET 200SP, Rollo, gris, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 31 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

EMT (31x12,5)R GY es un rótulo insertable gris para el marcado de sistemas de control de Siemens ET 200SP
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (31x12,5)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones