EMT (25X6)R CUS
-
Rótulo insertable
0824382
Rótulo insertable, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 10 ... 25 mm, clase de montaje: insertar, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 25 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (25x6)R, rótulo insertable blanco, para soporte de marcador de cables KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)
Debido al contorno especial los rótulos EMT ...manecen fijados con seguridad después de insertarlos en el manguito
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones