EMT (24X4)R
-
Rótulo insertable
0816265
Rótulo insertable, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 5000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 24 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (24x4)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de soportes de rotulación de regleteros de bornas KLM 1 y soportes para marcador de cables LM
El contorno especial hace que los rótulos insertables EMT (24x4)R se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación de regleteros de bornas KLM 1 y soportes para marcador de cables LM
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones