EMT (23X109)R YE - Rótulo insertable
0803459

Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens S7-1500, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 23 mm, anchura del campo de texto: 109 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

EMT (23x109)R YE es un rótulo insertable amarillo para el marcado de sistemas de control de Siemens S7-1500
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (23x109)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones