EMT (15X4)R CUS
-
Rótulo insertable
0824375
Rótulo insertable, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcadores de conductores |
| Rotulación | |
| Número de etiquetas individuales por línea | 6 |
| Tecnología de marcado | Thermotransfer |
| Anchura | 15,00 mm |
| Altura | 4,00 mm |
| Profundidad | 0,35 mm |
| Longitud | 4 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 15 mm |
| Altura del campo de texto | 4 mm |
| Grosor de lámina | 125 µm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Material | Poliéster |
| Material Elemento de base | Poliéster |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Diámetro exterior del cable | 0,6 mm ... 50 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | introducir |
| Código de artículo | 0824375 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | BG8121 |
| GTIN | 4046356352512 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,52 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,52 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PATG 0/15 - Soporte para señalización de conductores 1013740
-
PATG 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013025
-
PATG 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013038
-
PATG 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013041
-
PATG 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1013054
-
PATG 5/15 - Soporte para señalización de conductores 1013067
-
PATG 6/15 - Soporte para señalización de conductores 1013070
-
PATG 7/15 - Soporte para señalización de conductores 1013083
-
PATG 8/15 - Soporte para señalización de conductores 1013096
-
PATG 9/15 - Soporte para señalización de conductores 1013106
-
PATO 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013119
-
PATO 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013122
-
PATO 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013135
-
PATO 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1013148
Sus ventajas
Rótulos insertables EMT ... para rotular los manguitos de identificación PATG y PATO para el marcado de cables y conductores
Debido al contorno especial los rótulos EMT ...manecen fijados con seguridad después de insertarlos en el manguito
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia