El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EMT (103X23)R TQ CUS - Rótulo insertable
0830242

Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens S7-300, Rollo, disponible: por líneas, turquesa, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, altura del campo de texto: 23 mm, anchura del campo de texto: 103 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

EMT (103x23)R TQ es un rótulo insertable turquesa para el marcado de sistemas de control de Siemens S7-300
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (103x23)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones