EMT (103X23)R CUS
-
Tira insertable de rotulación
0830241
Tira insertable de rotulación, para identificar sistemas de control Siemens S7-300, Rollo, disponible: por líneas, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, altura del campo de texto: 23 mm, anchura del campo de texto: 103 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (103x23)R es un rótulo insertable blanco para el marcado de sistemas de control de Siemens S7-300
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (103x23)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones