EMT (103X17)R YE
-
Tira insertable de rotulación
0800436
Tira insertable de rotulación, para identificar sistemas de control Siemens S7-300, Rollo, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 103 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (103x17)R YE es un rótulo insertable amarillo para el marcado de sistemas de control de Siemens S7-300
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (103x17)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones