EMT (103X17)R TQ CUS - Rótulo insertable
0830239

Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens S7-300, Rollo, disponible: por líneas, turquesa pastel (6034), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 103 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

EMT (103x17)R TQ es un rótulo insertable turquesa para el marcado de sistemas de control de Siemens S7-300
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (103x17)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones