EMT (103X17)R CUS
-
Rótulo insertable
0830238
Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens S7-300, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 103 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (103x17)R es un rótulo insertable blanco para el marcado de sistemas de control de Siemens S7-300
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones