US-EMLP (40X10) CUS - Marcador de plástico
0830365

Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 28, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Todos los marcadores de aparatos US-EMLP ... también suministr. con rotul. según indic. cliente
La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94