US-EMLP (35X9) CUS
-
Marcador de plástico
0830106
Marcador de plástico, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 45, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 35 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Todos los marcadores de aparatos US-EMLP ... también suministr. con rotul. según indic. cliente
La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94