WMTB-AL (60X15) CUS - Rótulo de aluminio
0830527

Rótulo de aluminio, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 4,6 mm, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 60 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Marcado de cables en aluminio para el montaje con sujetacables
Atractivo aspecto de alta calidad
Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 4,6 mm de diámetro