El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor
2744429

Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje en carril portante estándar EN
Velocidades de transmisión hasta 1,5 MBit/s
Separación de 3 vías de alta calidad entre todas las interfaces
Equipo compacto y estrecho, de 22,5 mm
Resistencias de cierre integradas conectables
Todas las conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL