Con el uso de repetidores puede aumentarse considerablemente la capacidad de potencia y la disponibilidad de sistemas de bus. La segmentación del bus con repetidores permite multiplicar la extensión de red admisible y ampliar el número de participantes además de la separación galvánica.
PSI-REP-RS485W2
-
Repetidor
2313096
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus RS-485 de 2 hilos de hasta 500 kbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| MTTF | 1439 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 717 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 305 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 1247 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 261 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,8 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaces de datos | 1,5 kV |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 75 mA (24 V DC ) |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) |
| Alimentación | |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Distorsión de bits entrada | máx. ± 35 % |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Retardo de bits | < 1 Bit |
| Señal | Modbus |
| Canales de transmisión | 2 (1/1), TD, RD, semidúplex |
| Datos: Interfaz RS-485, según EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 de 2 hilos | |
| Velocidad de transmisión | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (manualmente ajustable) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m (En función de la velocidad de transmisión, el sistema de bus y el tipo de cable) |
| Resistencia terminal | 390 Ω (conectable en puerto A y B) |
| 150 Ω | |
| 390 Ω | |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 12 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 12 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Medio de transmisión | 2 hilos, par trenzado, apantallado |
| Formato de fichero/codificación | UART (11/10 bits conmutable, NRZ) |
| Conmutación de dirección de datos | de autogobierno, min. station response time 2 bits |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Zonas EX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| Certificado | UL 21 ATEX 2550X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T5 Gc |
| Certificado | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-4-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Normas/especificaciones | EN 62368 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2313096 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC122 |
| GTIN | 4046356098816 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 260,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Productos compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica 2708562
-
PSM PTK - Repartidores de conexión 2760623
-
PSM PTK-4 - Repartidores de conexión 2799364
Sus ventajas
Velocidad de transmisión hasta 500 kbits/s, ajustable con conmutador DIP
Separación de 4 vías de alta calidad entre todas las interfaces
Bit oversampling para detección segura de perturbaciones esporádicas
Bit-Retiming para cualquier conex. cascada de los aparatos
Resistencias de cierre integradas conectables
Combinable modularmente con adaptadores para fibra óptica PSI-MOS mediante conector para carriles
Homologado para el empleo en la zona 2
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia