Con el uso de repetidores puede aumentarse considerablemente la capacidad de potencia y la disponibilidad de sistemas de bus. La segmentación del bus con repetidores permite multiplicar la extensión de red admisible y ampliar el número de participantes además de la separación galvánica.
PSI-REP-DNET CAN
-
Repetidor
2313423
Repetidor modular para la separación galvánica y ampliación del alcance para DeviceNet™, SDS, CANopen®, velocidad de transmisión de hasta 1 MBit/s. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
| MTTF | 1091 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 514 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 208 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 823 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 170 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Separación galvánica | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,32 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 85 V DC (Según EN/IEC 60079-7, anexo H) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 55 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 80 mA |
| ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) | |
| Función | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: VCC (tensión de alimentación), NET A (puerto de estado Mod/Net A), NET B (puerto de estado Mod/Net B), ACT (actividad, tráfico de datos) |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto NC |
| Tensión mínima de activación | 10 V DC |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| Corriente continua límite | 500 mA |
| Alimentación | |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsión de bits entrada | ± 35 % |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Retardo de bits | una longitud de telegrama (EXTENDED) |
| Señal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Datos: Interfaz CAN, según ISO/IS 11898 para DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Velocidad de transmisión | ≤ 1 Mbit/s (Configurable con conmutador DIP) |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Número de canales | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Longitud de transmisión | ≤ 5000 m (En función de la velocidad de transmisión de datos y del protocolo utilizado) |
| Número de participantes de bus | ≤ 64 (por segmento de potencial) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, direccionable lógicamente) | |
| ≤ 128 (CANopen®, direccionable lógicamente) | |
| Resistencia terminal | 124 Ω (integrado con opción de conexión) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Medio de transmisión | 2 hilos, par trenzado, apantallado |
| Procedimiento de transmisión | CSMA/CA |
| Formato de fichero/codificación | Bit stuffing, NRZ |
| Datos: Interfaz CAN, según ISO/IS 11898 para DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Velocidad de transmisión | ≤ 1 Mbit/s (Configurable con conmutador DIP) |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Número de canales | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Longitud de transmisión | ≤ 5000 m (En función de la velocidad de transmisión de datos y del protocolo utilizado) |
| Número de participantes de bus | ≤ 64 (por segmento de potencial) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, direccionable lógicamente) | |
| ≤ 128 (CANopen®, direccionable lógicamente) | |
| Resistencia terminal | 124 Ω (integrado con opción de conexión) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Medio de transmisión | 2 hilos, par trenzado, apantallado |
| Procedimiento de transmisión | CSMA/CA |
| Formato de fichero/codificación | Bit stuffing, NRZ |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 111 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF07ATEX2313533X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2313423 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 245 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 164,23 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 17,553 kg CO2e |
Productos compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
SAC-5P-920/... - Cable de sistema de bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Conector de bus D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Conector de bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Conector de bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Conector de bus D-SUB 2306566
Sus ventajas
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Velocidades de transmisión de datos hasta 1 MBit/s
Separación de 4 vías de alta calidad entre todas las interfaces
Combinable modularmente con adaptadores para fibra óptica PSI-MOS mediante conector para carriles
Todas las conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
Homologado para el empleo en la zona 2
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia