PSI-REP-CNET
-
Repetidor
2313737
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para ControlNet, velocidad de transmisión hasta 5 Mbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V CC
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
| MTTF | 1856 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 837 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 345 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 1187 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 254 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | VCC // CNET // CNET |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,91 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 38 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 65 mA |
| ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) | |
| Función | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | Puerto A (indicación de estado de módulos), puerto B (indicación de estado de módulos) |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto abierto |
| Tensión mínima de activación | 18 V DC |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| Corriente continua límite | 500 mA |
| Alimentación | |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsión de bits entrada | ± 35 % |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Señal | ControlNet™ |
| Datos: Interfaz ControlNet según EN 50170 | |
| Velocidad de transmisión serie | 5 Mbit/s |
| Tipo de conexión | BNC 75 Ω |
| Longitud de transmisión | ≤ 1000 m |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Formato de fichero/codificación | UART/NRZ serial asíncrono |
| Datos: Interfaz ControlNet según EN 50170 | |
| Velocidad de transmisión serie | 5 Mbit/s |
| Tipo de conexión | BNC 75 Ω |
| Longitud de transmisión | ≤ 1000 m |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Formato de fichero/codificación | UART/NRZ serial asíncrono |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 108 mm |
| Profundidad | 117 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | según la norma centralizada VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2313737 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 245 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 245 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
Productos compatibles
Sus ventajas
Bit-Retiming para cualquier conex. cascada de los aparatos
Homologado para el empleo en la zona 2
Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante conectores de bus para carril
Todas las conexiones enchufables con conector BNC o borne tornillo COMBICON
Combinable con adaptadores para fibra óptica PSI-MOS mediante conector para carriles simétricos
Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (ControlNet (A)//ControlNet (B)//alimentación//conector para carriles simétricos)
Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia