SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FR SCO
-
Repartidor
1407578
Repartidor interfaz de actuadores y sensores en grado de protección alto, para una ramificación de dos cables planos a cable redondo PUR de 2,0 m con hembra acodada M12 SPEEDCON
Detalles de producto
Tipo de producto | Caja distribuidor red |
Número de polos | 4 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | ≤ 32 V DC |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Técnica de penetración AS-i |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Hembra de conexión M12) | BN (AS-i+) | 3.1 (Distribuidor AS-i) |
2 (Hembra de conexión M12) | WH (AUX-) | 4.2 (Distribuidor AS-i) | |
3 (Hembra de conexión M12) | BU (AS-i-) | 3.2 (Distribuidor AS-i) | |
4 (Hembra de conexión M12) | BK (AUX+) | 4.1 (Distribuidor AS-i) | |
5 (Hembra de conexión M12) | N.C. |
Sistema bus | AS-Interface |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Distribuidores lateral AS-i Bloqueo por tornillo |
Número de polos | 4 |
Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PBT (Soporte de contactos) | |
PBT (Carcasa) | |
Acero inoxidable (Conexión por tornillo) | |
Par de apriete | 1,65 Nm (Tornillos de bloqueo) |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M12 SPEEDCON |
Número de polos | 4 (5) |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
TPU GF (Soporte de contactos) | |
TPU (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Longitud del cable | 2 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 20549 / 10493 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,25 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,30 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (Disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Disposición móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1407578 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1GFA |
GTIN | 4046356779982 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 104,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 104,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 6,52 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia