Caja distribuidora para carril DIN de la serie FDX 20 sin pigtails, equipada con 6 LC-Duplex multimodo de plástico. Soporte de empalme para protección de empalme retráctil y crimpado disponible aparte, sobre una bandeja de empalme patentada de chapa de acero con recubrimiento de polvo. Entrada de cables posible mediante atornillado desde arriba o abajo. Caja de 2 piezas, preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera. El adaptador también puede montarse lateralmente.
Volumen de suministro:
Caja para carril DIN con bandeja de empalme integrada (montada), equipada con 6 LC-Duplex, 1 soporte de empalme, 1 prensaestopas (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM
-
Repartidor
1019710
Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Los pigtails de hilo se deben adquirir por separado |
| Tipo de producto | Caja distribuidor red |
| Tipo de carcasa | Adaptador para carril DIN |
| Serie | FDX 20 series |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril |
| Cara de enchufe | LC-Duplex |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 6 |
| Número de puestos enchufables | 12 |
| Tipo de atornillado | M20 x 1,5 |
| Tapa de protección | sí |
| Salida de cables | arriba y abajo |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Empalme |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Carcasa | |
| Anchura de la carcasa | 40 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de puntera | 1,25 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material puntera | Cerámica de circonio |
| Material carcasa | Metal |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
| Tipo de cable | Fibra de vidrio |
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
| Cable de fibra óptica | |
| Fibra | GOF |
| Tipo de fibra | Fibra de vidrio multimodo |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | M20 x 1,5 |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (según IEC 60529) |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Categoría OPhd+) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | 0 °C ... 50 °C |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Permite una reconexión flexible del adaptador para carril |
| Código de artículo | 1019710 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABNGAB |
| GTIN | 4055626701042 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 677,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 574,91 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1185480
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1185473
-
FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1250833
-
FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1208101
-
FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1208103
-
FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - Juego de 12 pigtails de fibra óptica 1208104
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - Cable de fibra óptica 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - Cable de fibra óptica 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - Cable de fibra óptica 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - Cable de fibra óptica 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - Cable de fibra óptica 1286223
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Cable Patch para fibra óptica 1405690
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - Cable Patch para fibra óptica 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica 1405688
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - Cable Patch para fibra óptica 1413788
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Accesorios de fibra óptica 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Accesorios de fibra óptica 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Tornillo de cierre 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contratuerca 3241134
-
SF-PH 1-80 - Destornillador 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Destornillador 1212552
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptador para carril DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411125
-
TML (104X10)R - Tira de rotulación 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Tira de rotulación 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiqueta de seguridad con adhesivo especial 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etiqueta para superficies ásperas 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Placa de aviso 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Marcador de aparatos 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Marcador de cables 0803386
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Bandeja pigtail dimensionada de forma óptima y patentada para un empalme cómodo y radios de flexión compactos.
Para la conexión de campo sencilla
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia