PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1
-
Relés de acoplamiento
2986562
Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, módulo para aplicaciones F&G, filtro de impulsos de prueba, ancho: 17,5 mm, borna push-in enchufable
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Carcasa estrecha de 17,5 mm
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
1 circuito de disparo
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia