PSR-PE20-1NO-24DC-SC - Relés de acoplamiento
1119573

Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo sin retardo, aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba, borna de tornillo enchufable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 e IEC 50156
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
1 circuito de disparo